Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 8.0 mm polykarbonát

Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem vyrobený z průhledného polykarbonátu (PC), který mu dodává tvrdost, atraktivní vzhled a dobrou teplotní odolnost. Polykarbonát je vynikající volbou pro použití v elektronice, maloobchodě a oblasti podpory prodeje.
Nové objednací číslo:

10360095

Staré objednací číslo:

193100900022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 11,2811 Kč
100 - 499 11,044 Kč
500 + 10,8488 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

564,06 Kč

50 x 11,2811 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 3.0 mm
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 8.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva transparentní
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polykarbonát

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás