Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 12.0 mm polykarbonát

Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem vyrobený z průhledného polykarbonátu (PC), který mu dodává tvrdost, atraktivní vzhled a dobrou teplotní odolnost. Polykarbonát je vynikající volbou pro použití v elektronice, maloobchodě a oblasti podpory prodeje.
Nové objednací číslo:

10360118

Staré objednací číslo:

193101100022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 12,9683 Kč
100 - 499 12,7313 Kč
500 + 12,4524 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

648,42 Kč

50 x 12,9683 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 3.0 mm
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 12.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva transparentní
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polykarbonát

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás