10360255
193103000022
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 99 | 51,0788 Kč |
100 - 499 | 45,6125 Kč |
500 + | 40,1462 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 6.0 mm |
---|---|
Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 0.236 in |
Průměr hlavy | 13.0 mm |
Průměr hlavy | 0.512 in |
Výška hlavy | 8.0 mm |
Výška hlavy | 0.315 in |
Velikost závitu | M8 |
Délka závitu | 15.0 mm |
Délka závitu | 0.591 in |
Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Barva | transparentní |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Materiál (podrobně) | polykarbonát |