Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 6.0 mm PEEK

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem vyrobené ze světle hnědého materiálu PEEK. Tento produkt je ideální k použití v náročných aplikacích, protože PEEK má vynikající tepelnou i chemickou odolnost a vysoký stupeň mechanické pevnosti a tuhosti. Třída ohnivzdornosti UL94 V0
Nové objednací číslo:

10360309

Staré objednací číslo:

194100170409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 46,9931 Kč
50 - 99 45,7799 Kč
100 + 44,985 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

469,93 Kč

10 x 46,9931 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 2.5 mm
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Velikost závitu M3
Délka závitu 6.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás