Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 20.0 mm PEEK

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem vyrobené ze světle hnědého materiálu PEEK. Tento produkt je ideální k použití v náročných aplikacích, protože PEEK má vynikající tepelnou i chemickou odolnost a vysoký stupeň mechanické pevnosti a tuhosti. Třída ohnivzdornosti UL94 V0
Nové objednací číslo:

10360545

Staré objednací číslo:

194102570409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 283,0602 Kč
50 - 99 257,3604 Kč
100 + 223,7401 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 830,60 Kč

10 x 283,0602 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 5.0 mm
Průměr hlavy 20.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 20.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás