Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 20.0 mm polyamid

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Nové objednací číslo:

10375402

Staré objednací číslo:

425003000002

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 24,375 Kč
250 - 999 16,0222 Kč
1000 + 12,4664 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 218,75 Kč

50 x 24,375 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 5.0 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 20.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva přírodní
Normy RoHS, DIN
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás