Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 60.0 mm polyamid

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Nové objednací číslo:

10375624

Staré objednací číslo:

425014000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 91,8666 Kč
250 - 999 58,567 Kč
1000 + 53,7283 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 296,67 Kč

25 x 91,8666 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 8.0 mm
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Velikost závitu M10
Délka závitu 60.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva přírodní
Normy RoHS, DIN
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás