Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 70.0 mm polyamid

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Nové objednací číslo:

10375631

Staré objednací číslo:

425014500002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 94,6834 Kč
250 - 999 60,338 Kč
1000 + 55,3597 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 367,09 Kč

25 x 94,6834 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 8.0 mm
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Velikost závitu M10
Délka závitu 70.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva přírodní
Normy RoHS, DIN
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás