Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M12 20.0 mm polyamid

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Nové objednací číslo:

10375655

Staré objednací číslo:

425015500002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 79,7627 Kč
250 - 999 47,7321 Kč
1000 + 41,8615 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 994,07 Kč

25 x 79,7627 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 10.0 mm
Průměr hlavy 18.0 mm
Výška hlavy 12.0 mm
Velikost závitu M12
Délka závitu 20.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva přírodní
Normy RoHS, DIN
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás