Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 16.0 mm polyamid

This socket head cap screw is made from natural Nylon. It is commonly used in machine assemblies, where the screw is tightened with an allen key.
Nové objednací číslo:

10400418

Staré objednací číslo:

50M100150S016

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,9391 Kč
2500 - 9999 5,3453 Kč
10000 + 4,8108 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 969,55 Kč

500 x 5,9391 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 8.0 mm
Velikost závitu M10
Délka závitu 16.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás