Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 30.0 mm polyamid

Tyto šrouby s vnitřním šestihranem se standardní hlavou jsou vyrobeny z tvrdého plastu. Standardní provedení hlavy usnadňuje montáž i demontáž pomocí normálního šestihranného nebo imbusového klíče, poskytující jednoduchost a univerzálnost. Jsou odolné vůči korozi a vyrobeny z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10400456

Staré objednací číslo:

50M100150S030

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 499 8,8069 Kč
500 - 2499 6,6603 Kč
2500 - 9999 5,9944 Kč
10000 + 5,3949 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

220,17 Kč

25 x 8,8069 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 8.0 mm
Velikost závitu M10
Délka závitu 30.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás