Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 6.0 mm polypropylen přírodní

Nové objednací číslo:

10038543

Staré objednací číslo:

0010160300VR

60 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 2,1613 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

216,13 Kč

100 x 2,1613 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Délka závitu 6.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Materiál polypropylen
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás