Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid černá

Tento šroub s válcovou hlavou s drážkou a plným závitem je vyroben z černého polyamidu a má všestranné využití. Technické normy: ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10038635

Staré objednací číslo:

0010210001VR

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 9999 3,6395 Kč
10000 + 2,9841 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

363,95 Kč

100 x 3,6395 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M4
Barva černá
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás