Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10038741

Staré objednací číslo:

0010240500VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 8,6734 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

867,34 Kč

100 x 8,6734 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Materiál PVDF
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás