Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 20.0 mm polypropylen přírodní

Nové objednací číslo:

10038895

Staré objednací číslo:

0010330300VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 1,6872 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

168,72 Kč

100 x 1,6872 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Materiál polypropylen
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás