10039083
0010410300VR
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hlavy | 10.0 mm |
---|---|
Průměr hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 3.9 mm |
Výška hlavy | 0.154 in |
Délka závitu | 8.0 mm |
Délka závitu | 0.315 in |
Velikost závitu | M6 |
Barva | přírodní |
Materiál | polypropylen |
Drážka | Hlava s drážkou |
Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
Normy | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |