Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10039199

Staré objednací číslo:

0010450500VR

1300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 11,295 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 129,50 Kč

100 x 11,295 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál PVDF
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás