Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s válcovou hlavou s drážkou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití. Technické normy: ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10039373

Staré objednací číslo:

0010650000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,4542 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 454,20 Kč

1000 x 2,4542 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás