Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M8x1.25 mm 20.0 mm polypropylen přírodní

Nové objednací číslo:

10039458

Staré objednací číslo:

0010690300VR

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 5,1874 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

518,74 Kč

100 x 5,1874 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polypropylen
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás