Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M10x1.5 mm 40.0 mm polypropylen přírodní

Nové objednací číslo:

10039625

Staré objednací číslo:

0010890300VR

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 11,5879 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 158,79 Kč

100 x 11,5879 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M10
Barva přírodní
Materiál polypropylen
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás