10039731
0011460000VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 2,747 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hlavy | 4.5 mm |
---|---|
Průměr hlavy | 0.177 in |
Výška hlavy | 1.6 mm |
Výška hlavy | 0.063 in |
Délka závitu | 10.0 mm |
Délka závitu | 0.394 in |
Velikost závitu | M2.5 |
Barva | přírodní |
Materiál | polyamid |
Drážka | Hlava s drážkou |
Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
Normy | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |