Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3 25.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s válcovou hlavou s drážkou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití. Technické normy: ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10396988

Staré objednací číslo:

50M030050D025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0431 Kč
5000 - 19999 0,9387 Kč
20000 + 0,8448 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 043,10 Kč

1000 x 1,0431 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M3
Barva přírodní
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS3, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás