Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 35.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s válcovou hlavou s drážkou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití. Technické normy: ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10398531

Staré objednací číslo:

50M050080D035

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,7082 Kč
2500 - 9999 1,5375 Kč
10000 + 1,3836 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

854,10 Kč

500 x 1,7082 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 35.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS3, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás