Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10401040

Staré objednací číslo:

536016000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,0857 Kč
500 - 999 3,8068 Kč
1000 + 2,9422 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 021,43 Kč

250 x 4,0857 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás