Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid černá

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou jsou vyrobeny z lisovaného přírodního polyamidu 6.6.
Nové objednací číslo:

10401101

Staré objednací číslo:

536017559902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,2251 Kč
500 - 999 3,9602 Kč
1000 + 3,0538 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 056,28 Kč

250 x 4,2251 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M4
Barva černá
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás