Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 10 mm polyamid černá

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou jsou vyrobeny z lisovaného přírodního polyamidu 6.6.
Nové objednací číslo:

10401170

Staré objednací číslo:

536020559902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 5,9961 Kč
500 - 999 5,6057 Kč
1000 + 4,3507 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 499,03 Kč

250 x 5,9961 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 10 mm
Velikost závitu M5
Barva černá
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás