Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10401255

Staré objednací číslo:

536023000002

250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 7,0838 Kč
500 - 999 6,6236 Kč
1000 + 5,1176 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 770,95 Kč

250 x 7,0838 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás