Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 50.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10401286

Staré objednací číslo:

536024000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 7,4742 Kč
500 - 999 6,9861 Kč
1000 + 5,3965 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 868,55 Kč

250 x 7,4742 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás