10401293
536025000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 14,7812 Kč |
500 - 999 | 13,7911 Kč |
1000 + | 11,072 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hlavy | 8.5 mm |
---|---|
Průměr hlavy | 0.335 in |
Výška hlavy | 3.3 mm |
Výška hlavy | 0.13 in |
Délka závitu | 70.0 mm |
Délka závitu | 2.756 in |
Velikost závitu | M5 |
Barva | přírodní |
Materiál | polyamid |
Drážka | Hlava s drážkou |
Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
Normy | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |