Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10401323

Staré objednací číslo:

536026059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 7,8647 Kč
500 - 999 7,3487 Kč
1000 + 5,6753 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 966,18 Kč

250 x 7,8647 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu M6
Barva černá
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás