Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10401415

Staré objednací číslo:

536029000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 9,0639 Kč
500 - 999 8,4503 Kč
1000 + 6,7909 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 265,98 Kč

250 x 9,0639 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás