10401422
536029500002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 11,6437 Kč |
500 - 999 | 8,9105 Kč |
1000 + | 7,1535 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hlavy | 10.0 mm |
---|---|
Průměr hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 3.9 mm |
Výška hlavy | 0.154 in |
Délka závitu | 30.0 mm |
Délka závitu | 1.181 in |
Velikost závitu | M6 |
Barva | přírodní |
Materiál | polyamid |
Drážka | Hlava s drážkou |
Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
Normy | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |