Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10401439

Staré objednací číslo:

536029559902

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,6437 Kč
500 - 999 8,9105 Kč
1000 + 7,1535 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 164,37 Kč

100 x 11,6437 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M6
Barva černá
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás