Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 80.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10401477

Staré objednací číslo:

536032000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 26,7038 Kč
500 - 999 20,2613 Kč
1000 + 16,9565 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 670,38 Kč

100 x 26,7038 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Délka závitu 80.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás