Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M8 10.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10401484

Staré objednací číslo:

536033059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 14,4465 Kč
500 - 999 11,058 Kč
1000 + 8,8826 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 444,65 Kč

100 x 14,4465 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M8
Barva černá
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás