Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M8 20.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10401521

Staré objednací číslo:

536034059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 15,9804 Kč
500 - 999 12,2572 Kč
1000 + 9,8448 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 598,04 Kč

100 x 15,9804 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M8
Barva černá
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás