Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M8 35.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10401569

Staré objednací číslo:

536035500002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 19,6618 Kč
500 - 999 14,9206 Kč
1000 + 12,4804 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 966,18 Kč

100 x 19,6618 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Délka závitu 35.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás