10401576
536036000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 19,6618 Kč |
500 - 999 | 14,9206 Kč |
1000 + | 12,4804 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hlavy | 13.0 mm |
---|---|
Průměr hlavy | 0.512 in |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška hlavy | 0.197 in |
Délka závitu | 40.0 mm |
Délka závitu | 1.575 in |
Velikost závitu | M8 |
Barva | přírodní |
Materiál | polyamid |
Drážka | Hlava s drážkou |
Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
Normy | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |