Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M8 60.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10401590

Staré objednací číslo:

536037000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 30,8732 Kč
250 - 999 21,6977 Kč
1000 + 17,5004 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 543,66 Kč

50 x 30,8732 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Délka závitu 60.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás