Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M10 20.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10401620

Staré objednací číslo:

536038559902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 113,6061 Kč
250 - 999 79,8185 Kč
1000 + 64,354 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

5 680,31 Kč

50 x 113,6061 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M10
Barva černá
Materiál polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy RoHS, DIN, ISO
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás