Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10401651

Staré objednací číslo:

539032000046

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 99 65,4278 Kč
100 - 249 46,5189 Kč
250 + 44,6783 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 635,70 Kč

25 x 65,4278 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M3
Barva přírodní
Materiál PVDF
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás