Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10401668

Staré objednací číslo:

539040600046

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 99 45,236 Kč
100 - 249 30,5384 Kč
250 + 25,8252 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 130,90 Kč

25 x 45,236 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Délka závitu 6.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Materiál PVDF
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás