Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10401699

Staré objednací číslo:

539043000046

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 99 59,32 Kč
100 - 249 39,8953 Kč
250 + 37,7896 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 483,00 Kč

25 x 59,32 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Materiál PVDF
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás