Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10401743

Staré objednací číslo:

539053000046

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 99 95,2831 Kč
100 - 249 64,4516 Kč
250 + 54,6486 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 382,08 Kč

25 x 95,2831 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Materiál PVDF
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás