Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10401774

Staré objednací číslo:

539061000046

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 99 90,1375 Kč
100 - 249 60,84 Kč
250 + 55,9036 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 253,44 Kč

25 x 90,1375 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál PVDF
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás