Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4 30.0 mm polypropylen přírodní

Nové objednací číslo:

10401859

Staré objednací číslo:

540040000011

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 3,1933 Kč
500 - 999 2,4263 Kč
1000 + 1,8825 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

319,33 Kč

100 x 3,1933 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Materiál polypropylen
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás