Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polypropylen přírodní

Nové objednací číslo:

10401880

Staré objednací číslo:

540070000011

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 3,8068 Kč
500 - 999 2,8865 Kč
1000 + 2,245 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

380,68 Kč

100 x 3,8068 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Materiál polypropylen
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás