Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polypropylen přírodní

Nové objednací číslo:

10401910

Staré objednací číslo:

540100000011

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 5,0758 Kč
500 - 999 3,8626 Kč
1000 + 2,9841 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

507,58 Kč

100 x 5,0758 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polypropylen
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás