Menu Vyhledávání

Screw Slotted Drive M10 20.0 mm PP Natural

Nové objednací číslo:

10401972

Staré objednací číslo:

540160000011

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 7,4045 Kč
500 - 999 5,6335 Kč
1000 + 4,3646 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

740,45 Kč

100 x 7,4045 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M10
Barva přírodní
Materiál polypropylen
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Normy ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás