Menu Vyhledávání

Vrut do plechu Drážka křížová 3.5 mm 13.0 mm PPA černá

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Nové objednací číslo:

10376669

Staré objednací číslo:

433001511499

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 5,1454 Kč
500 - 999 3,6534 Kč
1000 + 2,8168 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

514,54 Kč

100 x 5,1454 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 13.0 mm
Barva černá
Materiál PPA
Průměr hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Druh šroubu Šrouby samořezné
Drážka Drážka křížová
Typ hlavy hlava půlkulatá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás